Publiko produktet
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 / 5 yıldız4.8(9 incelemeler)
Pass-through specimen cabinet. The unit has a sight-proof interlocking door that permits only one door to open at a time. It also includes a removable spill tray, corrosion resistant stainless steel welded construction with seamless corners and burr-free edges and is able to adjust to wall thickness between 3-6 inches. Used for passage of specimens from patient area to laboratory.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L1200
  • Ürün ailesiCabinets
  • Ürün grubuSpecimen
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)330
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı