Publiko produktet
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.1 / 5 yıldız3.1(56 incelemeler)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M1801
  • Ürün ailesiComputer
  • Ürün grubuMicroprocessing
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)580
  • Genişlik (mm)530
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_75_75_15_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesktop computers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıComputers
  • OmniClass numarası23-37 13 21
  • OmniClass başlığıComputer Monitors
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS