Publiko produktet
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

A wall mounted computer workstation with height adjustable monitor and keyboard arms. Keyboard and monitor can be stored within 8" to 10" of wall. Fingertip adjustability for keyboard and monitor enable frequent position changes. Unit contains an integrated cable management system to hide wires. A separate wall-mounted CPU holder is included.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M1803
  • Ürün ailesiWork Station
  • Ürün grubuComputer
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1570
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı