Publiko produktet
M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter
SEPS2BIM

M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter

Undercounter acid/corrosives storage cabinet. Unit is of 18 gauge welded double wall with vents and grounding wire connections, leak proof sill and adjustable shelves. Equipped with built-in swinging doors and three-point locking doors. Note: Not recommended for phenol, sulfuric or nitric acids.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M2010
  • Ürün ailesiCabinets
  • Ürün grubuStorage
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)890
  • Genişlik (mm)910
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı