Publiko produktet
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.3 / 5 yıldız4.3(10 incelemeler)
ENT exam/treatment chair with adjustable light. Chair can be rotated 330 degrees locking at desired position. Unit is electrically powered for precise positioning and has an adjustable headrest and armrest. It may include an adjustable gooseneck light. Unit is designed for use during examinations, treatments, and minor procedures.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4915
  • Ürün ailesiChairs
  • Ürün grubuExam/Treatment
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1020
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)2110
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler