Publiko produktet
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 / 5 yıldız3.5(11 incelemeler)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M7015
  • Ürün ailesiCrib
  • Ürün grubuCrib
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1550
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)1520
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Yataklar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı