Publiko produktet
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 / 5 yıldız4.3(12 incelemeler)
Electrical workbench approximately 34" H x 72" W x 36" D. Characteristics/components include butcher block maple top; with two drawer or door pedestals and an electronic riser wiring kit. This workbench is used in wood and metal workshops. Workbench is a mix and match construction and can be configured to end users needs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T0801
  • Ürün ailesiWorkbench
  • Ürün grubuElectric
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)860
  • Genişlik (mm)1830
  • Derinlik (mm)910
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı