Publiko produktet
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
Özellikler
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1919-13-es-09
  • Ürün ailesiEnergy Saving
  • Ürün grubuTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)190
  • Derinlik (mm)134.5
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)4.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass Glazing
  • OmniClass numarası23-15 15 21
  • OmniClass başlığıWall Blocks