Publiko produktet
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Nubio End Block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series comes with rounded finishing, which is ideal for vertical and horizontal applications of panels, walls, and dividers.

Özellikler
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.884EndBlockNubio
  • Ürün ailesiIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Ürün grubu4 Premiere™ Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-02-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)8
  • Genişlik (inç)8
  • Derinlik (inç)4
İlgili
  • Ana malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass Glazing
  • OmniClass numarası23-15 15 21
  • OmniClass başlığıWall Blocks