Publiko produktet
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design dotted on the surface, BG 1919/8 is ideal for horizontal surfaces where apart from the passage of light there is the desire to embellish the flooring with relief geometric decorations; moreover, in particular conditions the non-smooth surfacemay even increase friction. For horizontal structures in which it is important to ensure the passage of light, and at the same time provide concealment so that the underlying part is not made totally visible, BG 1919/8 is available also with a satin finish on 1 side, as well as the transparent finish. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Özellikler
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BG_1919_8_Dots
  • Ürün ailesiTechnology-Pavers:mattoni
  • Ürün grubuBG 1919/8 Dots
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)190
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass Glazing
  • OmniClass numarası23-15 15 21
  • OmniClass başlığıWall Blocks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
Åland
Afganistan
Anguilla
Angola
Arjantin
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Batı Sahara
Bolivya
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Aruba
Benin
Brezilya
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Bahamalar
Botswana
Ekvador
Fiji
Avusturya
Bhutan
Barbados
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Burundi
Fransız Guyanası
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Çad
Guyana
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Cape Verde
Kolombiya
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Cezayir
Paraguay
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cayman Adaları
Cibuti
Peru
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Curaçao
Comoros
Şili
Nauru
Danimarka
Endonezya
Dominik
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Surinam
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi
Uruguay
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
El Salvador
Eritre
Venezuela
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Grenada
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Grönland
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Guadeloupe
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Guatemala
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Haiti
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Honduras
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
İngiliz Virjin Adaları
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Jamaika
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Kanada
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Kostarika
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Küba
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Martinique
Kamerun
Wallis ve Futuna
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
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin