Publiko produktet
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8

    Clear 2424_8

    Ideal for covering the façades of large multi-storey buildings, the 24x24 square glass block is available in standard glass designs (smooth, wavy) with three finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides), or in the crossed design with a transparent finishing.
    Özellikler
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Clear_2424_8
    • Ürün ailesiTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Ürün grubuClear 2424/8
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)240
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeCam
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
    • IFC sınıflandırmasıBlok
    • UNSPSC adıBlocks
    • UNSPSC kodu301315
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass Glazing
    • OmniClass numarası23-15 15 21
    • OmniClass başlığıWall Blocks