Publiko produktet
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Introducing VetroPieno a solid glass block that combines all the appeal of traditional bricks with the transparency and illumination of glass.

    This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior walls or partitions that maximize the passage of light from room to room — or as a subtle design accents that add a touch of style, character and color.

    Its standard shape and size make it a versatile building element that can be installed horizontally or vertically to achieve desired effects: traditional patterns, continuous surfaces, subtle outlines, or colorful light reflections.

    Unlike the classic glass block, VetroPieno is smaller in both width and height and can be used to obtain thinner glass structures that optimize space and add depth to interiors.

    VetroPieno is available in three colors—nordica, siena and blue—as well as in the clear version.

    Özellikler
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.VETROPIENO-RETTANGOLARE
    • Ürün ailesiDesign Line
    • Ürün grubuVETROPIENO RETTANGOLARE
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)54
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)117
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeCam
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
    • IFC sınıflandırmasıBlok
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass Glazing
    • OmniClass numarası23-15 15 21
    • OmniClass başlığıWall Blocks

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Anguilla
    Angola
    Arjantin
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Antigua ve Barbuda
    Batı Sahara
    Bolivya
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Aruba
    Benin
    Brezilya
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Bahamalar
    Botswana
    Ekvador
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Barbados
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Belize
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Bermuda
    Çad
    Guyana
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Birleşik Devletler
    Cape Verde
    Kolombiya
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Caribbean Netherlands
    Cezayir
    Paraguay
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cayman Adaları
    Cibuti
    Peru
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Curaçao
    Comoros
    Şili
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Dominik
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Surinam
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Dominik Cumhuriyeti
    Ekvator Ginesi
    Uruguay
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    El Salvador
    Eritre
    Venezuela
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Grenada
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Grönland
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Guadeloupe
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Guatemala
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Haiti
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Honduras
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    İngiliz Virjin Adaları
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Jamaika
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Kanada
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Kostarika
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Küba
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Martinique
    Kamerun
    Wallis ve Futuna
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
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin