Publiko produktet
Clear 1919_5

Clear 1919_5

To make lighter and thinner walls glass block 1919/5 has been created: thanks to a thickness of only 5 cm, glass block 1919/5 can be used for furnishing rooms and to create surfaces with a lower overall weightcompared with traditional products that are 8 cm thick. 1919/5 is available in the nubio and cortina designs.
Özellikler
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Clear_1919_5
  • Ürün ailesiTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • Ürün grubuClear 1919/5
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)190
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • UNSPSC adıBlocks
  • UNSPSC kodu301315
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass Glazing
  • OmniClass numarası23-15 15 21
  • OmniClass başlığıWall Blocks