Publiko produktet
Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Özellikler
  • Q 19 ES 1.2 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.2

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.q19-o-energy-saving-12
  • Ürün ailesiEnergy Saving
  • Ürün grubuPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)190
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)2.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass Glazing
  • OmniClass numarası23-15 15 21
  • OmniClass başlığıWall Blocks