Publiko produktet
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up

    Sanibroyeur Up

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SanibroyeurUp
    • Ürün ailesiSFA
    • Ürün grubuSanibroyeur
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-23
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePE/PP
    • İkincil malzemePP-MD
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)4.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • ETIM KoduEC011009
    • ETIM AdıFaeces pump with standard motor