Publiko produktet
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Saniflo
    • Ürün ailesiSFA
    • Ürün grubuSanibroyeur
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)263
    • Genişlik (mm)330
    • Derinlik (mm)219
    İlgili
    • Ana malzemePE/PP
    • İkincil malzemePP-MD
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)4.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • ETIM KoduEC011009
    • ETIM AdıFaeces pump with standard motor