Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Ev
Kategoriler
Aydınlatma
Dış mekan
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
SG Armaturen
Takip et
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
923999
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-05-14
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
110
Genişlik (mm)
114
Derinlik (mm)
84
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Kurulum talimatları
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
Norveç
Üretim yeri
Norveç
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Aydınlatma - Dış mekan
IFC sınıflandırması
Aydınlatma Armatürü
UNSPSC adı
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC kodu
391116
Benzer ürünler
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
İndir
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
İndir
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
İndir
Simes
Streamline Wall Washer
İndir
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
İndir
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
İndir