Publiko produktet
Frame for wall hung WC

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Özellikler
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S-WC-001
  • Ürün ailesifor drywall construction
  • Ürün grubuframe for wall-hung WC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1180
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)170
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriMonako
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING