Publiko produktet
Frame for washbasin , wall mounted tap

Frame for washbasin , wall mounted tap

For installation of washbasins; self-supporting powder-coated frame; For wall mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 Fastening material
Özellikler
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S-WT-wall-fitting
  • Ürün ailesifor drywall construction
  • Ürün grubuFrame for washbasin , wall mounted tap
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1180
  • Genişlik (mm)410
  • Derinlik (mm)170
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 00 00
  • OmniClass başlığıPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING