Publiko produktet
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 400kg. - Versatile to receive a large variety of pans or bidets - Versatile to receive a large variety of cisterns - Versatile to receive a large variety of drainages FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 400 kg load bearing resistant frames.
Özellikler
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.31-2505-10
  • Ürün ailesiConcealed cisterns
  • Ürün grubuSCU 350
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-11
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)140
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriMonako
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)11.45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıDepo
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa