Publiko produktet
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Özellikler
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Yin-Yang
    • Ürün ailesiFlush plates
    • Ürün grubuYin Yang
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)181
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)22
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa