Publiko produktet
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    CUT, accurate soft square design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Özellikler
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Cut
    • Ürün ailesiFlush plates
    • Ürün grubuCut
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)164
    • Genişlik (mm)207
    • Derinlik (mm)8.5
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures