Publiko produktet
Media Flush Plate
Media Flush Plate
Media Flush Plate
    SIAMP UK

    Media Flush Plate

    MEDIA The geometric design

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.







































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 


    Özellikler
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Media
    • Ürün ailesiFlush plates
    • Ürün grubuMedia
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)181
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)22
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures