Publiko produktet
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Compact design 127 mm projection
Özellikler
  • Compact design 127 mm projection Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.31-0147-10
  • Ürün ailesiConcealed cisterns
  • Ürün grubuIntra cable
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)340
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)127
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriMonako
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)2.82
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıDepo
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures