Publiko produktet
SMART Flush Plate
SMART Flush Plate
    SIAMP

    SMART Flush Plate

    SMART, Metal integrity. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - COMMERCIAL: Aluminum alloy, heavy weight and durable.
    Özellikler
    • SMART is made from zamac. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31187260 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair SIAMP 31187360 PC SMART INGENIO 100% Brossé satiné SIAMP 31187460 PC SMART INGENIO 100% Chromé brillant SIAMP 31187960 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat foncé SIAMP For INTRASLIM & 536 31187210 PC SMART DV INV ASPECT MAT LOGO SIAMP 31187310 PC SMART DV INV ASPECT BROSSE SATINE LOGO SIAMP 31187410 PC SMART DV INV CHROME BRILLANT LOGO SIAMP 31187910 PC SMART DV INV ASPECT MAT FONCE LOGO SIAMP
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31-187X-10
    • Ürün ailesiFlush plates
    • Ürün grubuSMART
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-08-18
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)11
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa