Publiko produktet
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    GLOBE Soft round design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Özellikler
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Globe
    • Ürün ailesiFlush plates
    • Ürün grubuGlobe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)10.5
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures