Publiko produktet
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP

    Leaf Flush Plate

    LEAF The natural moon

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 



    Özellikler
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Leaf
    • Ürün ailesiFlush plates
    • Ürün grubuLeaf
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)181
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)18
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)0.39
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures