Publiko produktet
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    Özellikler
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Reflet-360
    • Ürün ailesiFlush plates
    • Ürün grubuReflet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)236
    • Derinlik (mm)13
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures