Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
sigdal/products/c8c4713a-99a5-473f-986f-1ca58912ed94
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Sigdal Kjøkken
Takip et
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
İndir
Özellikler
Özellikler
Base cabinet with 2 shelves.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
0182120030
Ürün ailesi
Uno
Ürün grubu
Base cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2025-03-28
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
704
Genişlik (mm)
300
Derinlik (mm)
565
Bağlantılar
Bağlantılar
Kurulum talimatları
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Talimat videosu
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Ürün belgelendirmesi
https://www.sigdal.com/barekraft/
Teknik açıklama
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Tasarım yeri
Norveç
Üretim yeri
Norveç
Ağırlık net (Kg)
18.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Norveç
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir