Publiko produktet
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)

Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Özellikler
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.0185012060
  • Ürün ailesiUno
  • Ürün grubuWall cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)864
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)330
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)23.94
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Norveç