Publiko produktet
Tall cabinet 60cm Uno (8453060)

Tall cabinet 60cm Uno (8453060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Özellikler
  • Tall cabinet for built-in oven and microwave. 1 door and 2 full-extension drawers with built-in dampers.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.0188453060
  • Ürün ailesiUno
  • Ürün grubuTall cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-06-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2112
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)57.58
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Norveç