Publiko produktet
Kitchen Filler 350mm

Kitchen Filler 350mm

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Özellikler
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.261110
  • Ürün ailesiFiller
  • Ürün grubuFiller
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2420
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)16
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)8.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings