Publiko produktet
Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Panel. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Özellikler
  • Width: 16mm Height: 2400mm Depth: 600mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.379905
  • Ürün ailesiPanel
  • Ürün grubuPanel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-06-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2400
  • Genişlik (mm)16
  • Derinlik (mm)585
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)16.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings