Publiko produktet
(BR) RoadForce

(BR) RoadForce

Contando com uma altíssima eficácia luminosa real de até 190 lm/W, excelente conjunto óptico e versatilidade de instalação com controle de inclinação integrado, a família RoadForce garante um resultado luminotécnico de alta qualidade atendendo as normas locais vigentes.

Özellikler
  • • Apresentando maior desempenho óptico e eficácia luminosa real (até 190 lm/W) e aliada a versatilidade de instalação, controle de inclinação integrado (-5°/0°/+5°);

    • A mais completa e diversificada família de produtos da categoria, com 24 opções de fluxos e potências, otimizando os resultados com a solução mais aderente ao projeto luminotécnico;

    • Longa vida útil de 102 mil horas (L70);

    • Corpo em alumínio injetado, com pintura Cinza Munsel N6.5, com alta resistência à corrosão e vedações em silicone;

    • Proteção contra surto padrão de fábrica de10kV/12kA;

    • Driver dimerizável e em acordo com a CISPR15;

    • Lente em Policarbonato (PC) resistente à UV e com alta transparência;

    • Simples conexão à sistemas de telegestão, através de tomada NEMA 7 Pinos (padrão de fábrica), permitindo assim o gerenciamento à distância da iluminação;

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.roadforce
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-02-24
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika