Publiko produktet
(BR) SmartBright G2

(BR) SmartBright G2

Luminária integrada, nas versões autônoma e híbrida, para poste com bateria de Lítio Ferro Fosfato (LiFePO4), painel solar, controlador de carga MPPT e sensor de presença, todos inclusos na luminária. Suporte de montagem em poste especialmente projetado para permitir diferentes ângulos de inclinação para melhor captação solar, além de possibilidade de instalação em topo de poste ou ponta de braço. Módulo de LED ajustável para melhor distribuição de luz quando necessário.

Özellikler
  • • Levar luz para áreas sem acesso à rede elétrica;

    • Preserva a paisagem, pois não são necessárias valas para cabeamento;

    • Construção robusta para longa vida útil;

    • Economiza energia, respeita o meio ambiente;

    • Alta eficácia luminosa de até 185 lm/Watt;

    • Controlador de carga tipo MPPT;

    • Controlador de carga MPPT;

    • Fonte de LED com inclinação independente e suporte de montagem em poste permitem que o feixe de luz fique concentrado no chão enquanto o painel solar está voltado em direção ao sol;

    • Perfil de dimerização definido de fábrica que em conjunto com sensor de micro-ondas maximiza o tempo de operação. Este perfil pode ser configurado no local com um controle remoto ZRP110 G2;

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.smartbright-g2
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-02-23
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika
Brezilya