Publiko produktet
Epoksi esaslı endüstriyel zemin kaplama sistemi - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E
Epoksi esaslı endüstriyel zemin kaplama sistemi - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E
Epoksi esaslı endüstriyel zemin kaplama sistemi - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E
    Sika
    Arşivlendi

    Epoksi esaslı endüstriyel zemin kaplama sistemi - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E

    MasterTop 1273, ağır mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler için gelişmiş, solventsiz, epoksi esaslı, pigmentli, kusursuz, düzgün yüzey bitişli zemin kaplama sistemidir. Hafif ve orta etki altında hizmet veren uygulamalarında beton zeminlere koruma sağlar. Ayrıca, diğer iki çeşidi bu zemin sistemi ailesini tamamlamaktadır. Bu nedenle, farklı servis koşullarına ve temizlik gereksinimlerine uymak için kaymayı önleyici özellikler gerekiyorsa, MasterTop 1273 R uygulanabilir. Hafif ve orta yüklere maruz kalan yüzeyler için, ekonomik epoksi sistemi MasterTop 1273 E uygulanabilir. MasterTop 1273 serisi - düşük emisyonlu, kendinden yayılan, orta ve ağır yüklere maruz kalan yüzeylerde uygulanan, düzgün yüzey bitişli, epoksi sistem (MasterTop 1273) veya kayma dirençli (MasterTop 1273 R) ve ekonomik, hafif ve orta yüklere maruz zeminlerde kullanılan, kayma dayanımlı, epoksi sistem (MasterTop 1273 E). Ürünler aşağıdakiler zeminler için idealdir: depolar, üretim alanları, ofis ve ticari binalar, endüstriyel ve ticari mutfaklar vb. FAYDALARI • Düşük emisyon • Kendinden yayılan • Yekpare • Mükemmel bakım ve temizlenebilme özellikleri temizlik maliyetlerini azaltır • Uygulaması kolay • Hijyenik • Renk özgürlüğü • Yüksek parlak yüzey bitişi, ışık düzeylerini iyileştirir ve aydınlatma maliyetlerini azaltır • Ara sıra dökülmelere maruz kalan alanlar için kayma dayanımlı kaplama mevcuttur
    Özellikler
    • Alt Yüzey Kalitesi:Beton alt zeminler kuru görünümde ve minimum 1.5 MPa çekme dayanımında olmalıdır.
      EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1
      Emisyon davranışı: AgBB uyumlu, AFSSET uyumu, A + sınıflandırması
      Kayma direnci: DIN51130'a uygunluk: • MasterTop 1273: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 R: R 11 / V4  veya R12 / V6 • MasterTop 1273 E: R10
      Yangın Davranışı (EN 13501-1): Bfl-s1
      Renkler: çok çeşitli RAL renkleri mevcuttur

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MasterTop_1273_R_E
    • Ürün ailesiMBCC Group (Removed)
    • Ürün grubuFlooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeEpoksi
    • İkincil malzemeÇimento
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 29 13 19
    • OmniClass başlığıResinous Flooring