Publiko produktet
Epoksi esaslı, orta yük altındaki endüstriyel alanlarda kullanılan zemin kaplama sistemi - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS
Epoksi esaslı, orta yük altındaki endüstriyel alanlarda kullanılan zemin kaplama sistemi - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS
    Sika
    Arşivlendi

    Epoksi esaslı, orta yük altındaki endüstriyel alanlarda kullanılan zemin kaplama sistemi - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS

    MasterTop 1273 S, hafif-orta yük dayanımlı, düşük emisyonlu, portakal kabuğu yüzey görünümlü, epoksi sistemdir. MasterTop 1273 S-AS antistatik yüzey ve kaymaz özellik gerektiğinde, orta yük altındaki endüstriyel alanlarda kullanılanılır. Bu sistemler, depolarda, üretim salonlarında, elektronik endüstrisinde, temiz odalarda, ilaç ve uzay endüstrisinde zeminler için idealdir. FAYDALARI • Düşük emisyonlu • Konforlu • Yekpare • Portakal kabuğu yüzeye rağmen temizlemesi ve bakımı kolaydır • Aşınmaya dayanıklı • Mükemmel mekanik dayanımlıdır • Anti-statik özellikler • Uygulaması kolay • İletken zemin kaplaması • Hijyenik • Renk özgürlüğü • Suya, denize ve atık sulara karşı son derece dayanıklıdır, ayrıca çeşitli alkalilere, seyreltik asitlere, tuzlu sulara, mineral yağlara, yağlayıcılara ve yakıtlara karşı dayanıklıdır.
    Özellikler
    • Alt Yüzey Kalitesi:Beton alt zeminler kuru görünümde ve minimum 1.5 MPa çekme dayanımında olmalıdır. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 Emisyon davranışı: AgBB uyumlu, AFSSET uyumu, A + sınıflandırması Kayma direnci: DIN51130'a uygunluk: • MasterTop 1273 S: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 S-AS: R9 Yangın Davranışı (EN 13501-1): Bfl-s1 Renkler: çok çeşitli RAL renkleri mevcuttur
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MasterTop_1273_SR_SR-AS_SR-ESD
    • Ürün ailesiMBCC Group (Removed)
    • Ürün grubuFlooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeEpoksi
    • İkincil malzemeÇimento
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 29 13 19
    • OmniClass başlığıResinous Flooring