Alt Yüzey Kalitesi:Beton alt zeminler kuru görünümde ve minimum 1.5 MPa çekme dayanımında olmalıdır.
EN 13813: MasterTop 1324: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 MasterTop 1324 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl
Emisyon davranışı: AgBB uyumlu, AFSSET uyumu, A + sınıflandırması
Çatlak köprüleme (EN 1062-7): Sınıf A 3 (gereksinim> 500 μm, sonuç = 900 μm)
Kopma uzaması (DIN 51504):% 10
Kayma direnci: DIN51130'a uygunluk: • MasterTop 1324: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1324 R: R11 / R12 / R13
Yangın Dayanımı (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl
DIBt onayı: MasterTop 1324: Z-156.605-685
Renkler: çok çeşitli RAL renkleri mevcuttur