Publiko produktet
Konfor poliüretan kaplama sistemi - MasterTop 1325
Sika
Arşivlendi

Konfor poliüretan kaplama sistemi - MasterTop 1325

MasterTop® 1325, düşük emisyonlu, çatlak örtme özelliğine sahip, ses izolasyonu sağlayan ve sesi emebilen, poliüretan esaslı, pürüzsüz veya kayma dayanımlı (MasterTop 1325 R sistemi), mat yüzeyli konfor kaplama sistemidir. MasterTop 1325 serisi – çatlak köprülemek, ses izolasyonu sağlamak ve ya sesi emmek, dekorasyon ve konfor sağlamak, bakterio-statik, pürüzsüz ya da kayma dirençli yüzeyler sağlamak için, yüksek derecede konfor ve yüksek hijyenik standartların gerekli olduğu kaliteli iç mekan zeminlerinde kullanılabilir. Örneğin; ofisler, sergiler and fuar alanları, kafeteryalar, restoranlar, okullar, sağlık ve bakım tesisleri, hastaneler vb. Yararları: • Esnektir • Konfor gerektiren alanlarda kullanıma uygundur • Yekpare uygulanır • Kolay temizlenebilir • Hijyeniktir • ISO 22196:2007’ye göre bakteriostatik özelliğe sahiptir • Çok farklı renk seçeneğine sahiptir • Tek renk bitişlidir • Çip ve pul bitişli uygulanabilir • Pürüzsüz (MasterTop 1325) ya da kayma dirençli (MasterTop 1325 R) yüzeyler oluşturmaya imkan verir.
Özellikler
  • Uygulama yüzeyi kalitesi:
    Beton yüzey kuru görünmelidir ve minimum çekme mukavemeti 1,5 MPa olmalıdır.

    EN 13813:
    SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1

    Emisyon davranışı:
    AgBB uyumlu, AFSSET uyumlu, A+ sınıflandırması

    Çatlak köprüleme (EN 1062-7):
    Sınıf A 4 (gereklilik > 1250 μm, sonuç = 2000 μm)

    Uzama (DIN 53504):
    150%

    Kayma direnci:
    DIN51130: R9’a uygunluk
    MasterTop TC 417W ve cam boncuklar (MasterTop 1325 R sistemi) ile DIN51130: R10’a uygunluk

    Ses azaltma etkisi (ISO 717-2):
    2-2,5 mm ile = 2 dB, 4 mm ile = 4 dB

    Yangın davranışı (EN 13501-1):
    Bfl-s1

    Renkler:
    RAL Kartelası

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MasterTop_1325
  • Ürün ailesiMBCC Group (Removed)
  • Ürün grubuFlooring
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzeme2C Polyurethane
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 29 13 19
  • OmniClass başlığıResinous Flooring