Publiko produktet
Dekoratif konfor poliüretan kaplama sistemi - MasterTop 1326
Sika
Arşivlendi

Dekoratif konfor poliüretan kaplama sistemi - MasterTop 1326

MasterTop 1326, dekoratif, düşük emisyonlu, çatlak köprüleme özeliğine sahip, ses izolasyonu sağlayan ve sesi emebilen, poliüretan esaslı, pürüzsüz veya kayma dayanımlı (MasterTop 1326 R sistemi), mat yüzeyli konfor kaplama sistemidir. MasterTop 1326'nın eşsiz özellikleri, artistik sonuçlarıyla, son derece yaratıcı ve eşsiz bir zemin elde etmenizi sağlar. MasterTop 1326, parlak ve seçkin bir tasarıma ek olarak hijyen standartlarını garanti eden, esnekliği ile dayanıklı, kullanımı çok kolay kesintisiz bir yüzey sunar. Yararları: • Yumuşaktır • Konfor gerektiren alanlarda kullanıma uygundur • Yekpare uygulanır • Kolay temizlenebilir • Hijyeniktir • Bakteriostatik özelliğe sahip • Çok farklı renk seçeneklerine sahiptir • Çok renk bitişli uygulanabilir • Farklı tasarımların üretilmesine uygundur • Özgün, eşsiz ve seçkin estetik tasarımlara uygundur • Çip ve pul bitişli uygulanabilir • Pürüzsüz (MasterTop 1326) ya da kayma dirençli (MasterTop 1326 R) yüzeyler oluşturmaya imkan verir.
Özellikler
  • Uygulama yüzeyi kalitesi: Beton yüzey kuru görünmelidir ve minimum çekme mukavemeti 1,5 MPa olmalıdır.

    EN 13813
    SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1

    Emisyon davranışı: AgBB uyumlu, AFSSET uyumlu, A+ sınıflandırması

    Taber aşınması:< 50 mg / 1000 R

    Çatlak köprüleme (EN 1062-7): Sınıf A 3 (gereklilik > 500 μm, sonuç = 550 μm)

    Uzama (DIN 53504):75%

    Kayma direnci:DIN51130: R9’e uygunluk
    MasterTop TC 417W ve cam boncuklar (MasterTop 1326 R sistemi) ile DIN51130: R10’a uygunluk

    Yangın davranışı (EN 13501-1):Cfl-s1

    Renkler: RAL Kartelası

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MasterTop_1326
  • Ürün ailesiMBCC Group (Removed)
  • Ürün grubuFlooring
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzeme2C Polyurethane
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 29 13 19
  • OmniClass başlığıResinous Flooring