Publiko produktet
Kendiliğinden yayılan, esnek zemin kaplama sistemi - MasterTop 1912/1913
Kendiliğinden yayılan, esnek zemin kaplama sistemi - MasterTop 1912/1913
    Sika
    Arşivlendi

    Kendiliğinden yayılan, esnek zemin kaplama sistemi - MasterTop 1912/1913

    MasterTop 1900 serisi, çizilmeye karşı dayanıklı, sağlam ve dayanıklı yüzey bitişi sağlayan kendiliğinden yayılan, esnek zemin kaplama sistemidir. MasterTop 1912, olağanüstü estetik dayanıklılık için yenilikçi zemin kaplama çözümüdür ve MasterTop 1913, olağanüstü estetik dayanıklılık için yenilikçi, çatlak köprüleyebilen zemin kaplama çözümüdür. Her iki sistem de yenilikçi üst kat MasterTop TC 943'e sahiptir. Geliştirilmiş estetik dayanıklılık ve uzun ömürlü, az bakım gerektiren, yarı parlak zemin kaplaması ile temizlik sağlar. MasterTop 1900 serisi, endüstriyel ve ticari uygulamalar için estetik dayanıklı zemin sağlamak için kullanılır. Sistemler depolarda, üretim salonlarında, laboratuarlarda, teknoloji odalarında, kamu ve kurumsal alanlarda, vb. yerler için idealdir.

    FAYDALARI
    • Dayanıklı estetik
    • Geliştirilmiş temizlenebilme ve az kir tutma
    • Çizilmeye karşı yüksek direnç
    • Düşük emisyonlu
    • Temizlemesi kolay
    • Yüksek dayanıklılık
    • UV ışınlarına dayanıklı
    • Parlak kaplama
    • Çizilme ve aşınma direncini artırır
    • Aşınmaya dayanıklı
    • Olağanüstü temizlik, kolay bakım sağlar

    Özellikler
    • Alt Yüzey Kalitesi:Beton alt zeminler kuru görünümde ve minimum 1.5 MPa çekme dayanımında olmalıdır. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 Emisyon davranışı: AgBB uyumlu, AFSSET uyumu, A + sınıflandırması Kayma direnci: DIN51130'a uygunluk: R9 Yangın Davranışı (EN 13501-1): Bfl-s1 Renkler: çok çeşitli RAL renkleri mevcuttur
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MasterTop_1912_1913
    • Ürün ailesiMBCC Group (Removed)
    • Ürün grubuFlooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeEpoksi
    • İkincil malzemeÇimento
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 29 13 19
    • OmniClass başlığıResinous Flooring