Publiko produktet
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Sikagard-8500-CI
  • Ürün ailesiConcrete Protection
  • Ürün grubuSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeDiğer
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Koruyucu Kaplamalar
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduPr_60_55_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCorrosion inhibitor chemicals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 46 42
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCathodic Process Corrosion Protection
  • OmniClass numarası23-15 21 13 11
  • OmniClass başlığıCorrosion Prevention Paints