Publiko produktet
Yeşil çatı su yalıtımı
Yeşil çatı su yalıtımı
Yeşil çatı su yalıtımı
Yeşil çatı su yalıtımı
Yeşil çatı su yalıtımı
    Sika
    Arşivlendi

    Yeşil çatı su yalıtımı

    MasterSeal Roof liquid-applied waterproofing systems form a seamless, fully adhered membrane that avoids welds and seams around roof elements. Root resistance and long service life ensure ideal properties for roofs where a vegetation layer will be installed. A full set of construction details and system layout is included. For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.
    Özellikler
    • Roof waterproofing with MasterSeal Roof seamless system based on one coat of two-component, 100% solid content, hybrid- or pure polyurea waterproof membrane from Master Builders Solutions or similar approved, applied with minimum thickness of 2 mm. System configuration specific for low-slope inverted roofs where a final intensive or extensive green roof layer will be installed. MasterSeal Roof system includes specific primer according the substrate and a UV resistant topcoat for surfaces not covered with the planting and vegetation layers.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.green-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • Ürün ailesiMBCC Group (Removed)
    • Ürün grubuWaterproofing
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolyurea
    • İkincil malzemePoliüretan
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30_42
    • Uniclass 2015 açıklamasıLiquid-applied inverted roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 17 15
    • OmniClass başlığıFluid Applied Waterproofing