Publiko produktet
Yüksek kimyasal dayanımlı, çatlak köprüleyebilen su yalıtım sistemi - Sikagard® -7000 CR
Yüksek kimyasal dayanımlı, çatlak köprüleyebilen su yalıtım sistemi - Sikagard® -7000 CR
Yüksek kimyasal dayanımlı, çatlak köprüleyebilen su yalıtım sistemi - Sikagard® -7000 CR
Yüksek kimyasal dayanımlı, çatlak köprüleyebilen su yalıtım sistemi - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Yüksek kimyasal dayanımlı, çatlak köprüleyebilen su yalıtım sistemi - Sikagard® -7000 CR

    Atık su tesisleri ve ağır kimyasal endüstri ortamları için Xolutek teknolojisine dayalı su yalıtımı ve koruma sistemi Astar: Sikagard® P 770, mineral (kuru veya nemli) yüzeylere uygulanan, M membranlar için özel astar. Membran: Sikagard® M 790, iki bileşenli, çatlak köprüleme özelliğine sahip, yüksek kimyasal dayanımlı membran.
    Özellikler
    • Sika'ın iki bileşenli, Xolutec esaslı astarı Sikagard® P 770, toplam yaklaşık 0,2 (veya 0,3) mm kalınlıkta 1 kat halinde uygulandıktan sonra, iki bileşenli Xolutec esaslı su yalıtım membranı Sikagard® M 790, minimum toplam yaklaşık 0.8 (1.2) mm'lik kalınlığında 2(3) kat halinde uygulanır.

      Malzemenin fiziksel özellikleri:

      Basınç altında su sızdırmazlığı (pozitif yön): min. 5 bar
      Basınç altında su sızdırmazlığı (negatif yön): min. 1,5 bar
      Kapiler Su Absorbsiyonu (EN 1062-3): max. 0.1 kg/m²/h0.5
      Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 120 m (0,8 mm thickness)
      Karbondioksit geçirgenliği (EN 1062-6): Sd > 200 m (0,8 mm thickness)
      Aşınma Direnci (EN ISO 5470-1 - Taber H22, 1000 g, 1000 c): max. 200 mg
      Darbe Dayanımı (EN ISO 6271-1): min. 20 Nm
      Betona yapışma (EN 1542): min. 2,5 N/mm2
      Donma-Çözünme döngüsünden Sonra Betona Yapışma (EN 13687-1): min. 2,5 N/mm2
      Çatlak Köprüleme (EN 1062-7 A- Statik): min. A3 (+23ºC); min. A2 (0ºC); min. A2 (-10ºC)
      Çatlak Köprüleme (EN 1062-7 B - Dinamik): min. B3.1 (+23ºC); min. B2 (-10ºC)

      Biyojenik asit korozyonuna karşı direnç (gerçek kanalizasyon sisteminde 11 ila 14 yıllık süreye eşdeğer hızlandırılmış 72 haftalık bir sürenin ardından):
      - Çekme mukavemeti ve geçirgenlik açısından önemli bir değişiklik yok.
      - Yapışma testleri, beton yüzeyde kohezyon hatası gösterir.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sikagard-7000-CR
    • Ürün ailesiConcrete Protection
    • Ürün grubuChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduSs_32_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 17 15
    • OmniClass başlığıFluid Applied Waterproofing