Publiko produktet
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SikaGrout-4800
  • Ürün ailesiGrouting
  • Ürün grubuCementitious Grouts
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇimento
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 62 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClass numarası23-13 15 15 11 13
  • OmniClass başlığıCatalyzed Metallic Concrete Grouts