Publiko produktet
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SikaGrout-928
  • Ürün ailesiGrouting
  • Ürün grubuCementitious Grouts
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇimento
  • İkincil malzemeSand
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıNon-Shrink Grouting
  • OmniClass numarası23-13 15 15 11 17
  • OmniClass başlığıNonmetallic Concrete Grouts