Publiko produktet
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SikaInject-1360
  • Ürün ailesiConcrete Repair
  • Ürün grubuCrack Repair and Bonding Injections
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeEpoksi
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMaintenance of Concrete
  • OmniClass numarası23-13 27 13 13 15
  • OmniClass başlığıConcrete Rehabilitation Products