Publiko produktet
THERMOTEK MAX 7
Sika

THERMOTEK MAX 7

THERMOTEK® MAX 7 is type 7A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Özellikler
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Thermotek_MAX_7
  • Ürün ailesiThermotek®
  • Ürün grubuLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriMeksika
  • Üretim yeriMeksika
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduPr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 açıklamasıAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCold Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass numarası23-13 25 17 19 11
  • OmniClass başlığıAcrylic Modified Cement Waterproofing