Publiko produktet
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WABO_CWWM_C
  • Ürün ailesiExpansion Joints
  • Ürün grubuArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
  • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
  • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints