Publiko produktet
Wabo® SeismicFloor FJX
Sika

Wabo® SeismicFloor FJX

Wabo®SeismicFloor (FJX) is supplied with Stainless Steel coverplates that are recessed and flush with finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WABO_FJX
  • Ürün ailesiExpansion Joints
  • Ürün grubuArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
  • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
  • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints